Publikovat produkty
LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivovány

LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota170-lf-ststl-rec
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily