Publikovat produkty
LVC Model 270-LF - Point of Use Mixing Valve
Archivovány

LVC Model 270-LF - Point of Use Mixing Valve

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota270-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily