Publikovat produkty
LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Archivovány

LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 126 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalv-186-983
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůLV Series Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily