Publikovat produkty
LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve
Archivovány

LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 25 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" M-NPT Inlets with Check & Service Stops >3/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalv-20-e-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůLV Series Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily