Publikovat produkty
Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF
Archivovány

Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF

Thermostatic water mixing valve, DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature or pressure fluctuations. DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. ¾” Sweat inlets and outlet, 1 GPM (3.7 l/m) minimum flow capacity, 26 GPM (98.4 l/m) maximum flow capacity. Integral combination checkstops, Internal parts of lead free bronze, lead free brass, and stainless steel, Integral wall support, Color-coded dial, HOT-COLD with directional indicators, Maximum operating pressure 125 PSI (860 KPA), Adjustable high temperature limit stop set for 120º F (49º C), Locking temperature adjustment knob  
 
ASSE 1017 Certified
ASSE Certified Lead Free
*This product is certified to meet Low Lead requirements of wetted surface area containing less than 0.25% lead by weight.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalv-tm-26-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůLF Thermostatic Master Mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)4.5
  • Šířka (palce)7
  • Hloubka (palce)7
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 29
  • Název OmniClassMixing Valves
  • Kód CSI UniFormat IID3040
  • Název CSI UniFormat IIDistribution Systems