Publikovat produkty
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivovány

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamegatron-270-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily