Publikovat produkty
LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archivovány

LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 226 gpm >TM-1520-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve - 2" Inlets & Outlet >1-1/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamegatron-6nb-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily