Publikovat produkty
LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archivovány

LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum Flow = 452 gpm >Two - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 3" Inlets & Outlet >1-1/2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamegatron-8nb-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily