Publikovat produkty
LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Archivovány

LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >XL-150-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1-1/4" Inlets & 1-11/2" Outlet - 1" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamegatron-xl-150-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily