Publikovat produkty
LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Archivovány

LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow Rate = 3.0 gpm - Maximum Flow Rate = 678 gpm >Two - TM-1520B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 4" Inlets x 4" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatm-2020b-3ps-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůNext Generation, High Capacity Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily