Publikovat produkty
LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Showers in a SS Cabinet
Archivovány

LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Showers in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 51 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >3/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatm-600-lf-ststl-exp
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůEmergency Mixing Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily