Publikovat produkty
LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivovány

LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 260 gpm >Two - XL-150-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 2" Inlet x 2" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-150 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxl-150-2ps-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůXL Series, High Capacity Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily