Publikovat produkty
LVC Model XL-200-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivovány

LVC Model XL-200-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 10 gpm - Maximum Flow = 416 gpm >Two - XL-200-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlet x 3" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-200 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxl-200-2ps-lf
  • Skupina výrobkůMixing Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůXL Series, High Capacity Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-02-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily