Publikovat produkty
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door
LS/SOLO Sliding Door

    LS/SOLO Sliding Door

    The gracefully designed sash in our sliding doors lets in more light and provides greater freedom for the architect. The lift and slide feature makes it easy to open and close. The outside handle is recessed and the interior handle is of a unique Let there be light design - visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. A lever mechanism allows for a weightless lift when the doors are opened. The sliding doors are available in many of the most common and most suitable wood types, with or without aluminium profiles on the outside. They are supplied untreated, stained or lacquered and are available in all colours on the NCS and RAL scale.
    Specifikace
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLS-SOLO
    • Skupina výrobkůLet There Be Light
    • Skupina produktůSliding doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-03-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2400
    • Šířka (mm)4000
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 15 13
    • Název OmniClassWood Horizontal Sliding Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika Evropa Asie