Publikovat produkty
LTBL/FIXED Window

LTBL/FIXED Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Specifikace
  • Fixed wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLTBL-FIXED
  • Skupina výrobkůLet There Be Light
  • Skupina produktůWindows
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)1800
  • Hloubka (mm)105
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 15 11
  • Název OmniClassWood Fixed Windows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Asie