Publikovat produkty
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Specifikace
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLTBL-FRENCH
  • Skupina výrobkůLet There Be Light
  • Skupina produktůDoors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2400
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)105
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors and windows and glass
  • Kód UNSPSC3017
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

Dostupnost regionu

Severní Amerika Evropa Asie