Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Multi V5 UXA

Číslo položky: UXA
Výrobce: LG ELECTRONICS
Kategorie produktu: Outdoor unit
Skupina produktu: VRF
Šířka (mm): 930
Výška (mm): 1690
Hloubka (mm): 760
Datum publikování: 2018-07-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
Outdoor unit, single module component of VRF system with a capacity range of 8HP - 10HP -12HP ; with nominal capacity cooling, heating [kW]
ARUM080LTE5 - 22.4kW Cooling, 25.2kW Heating
ARUM100LTE5 - 28kW Cooling, 31.5kW Heating
ARUM120LTE5 - 33.6kW Cooling, 37.8kW Heating

The MULTI V 5 is equipped with innovative Dual Sensing Control that monitors temperature and humidity levels to efficiently manage cooling and heating. Equipped with LG’s Ultimate Inverter Compressor and boasting a large capacity for outdoor units, the MULTI V 5 is a powerful climate control solution.


Materiál hlavní: Steel
Sekundární materiál: Copper
Navrženo: South Korea
Vyrobeno: South Korea
Hmotnost netto (Kg): 215

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air conditioners
UNSPSC kód: 40101701
NBS Reference Kód: 65-80-05
NBS Reference Popis: Air Conditioning Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Cooling Capacity 33.6 BTUh
Depth 760 mm
Heating Capacity 37.8 J
Height 1690 mm
Material Steel
Weight 215 lb
Width 930 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Steel

BIMobject®