Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Ceiling suspended unit for VRF V1

Číslo položky: V1
Výrobce: LG ELECTRONICS
Kategorie produktu: Indoor Unit
Skupina produktu: VRF
Šířka (mm): 1200
Výška (mm): 690
Hloubka (mm): 235
Datum publikování: 2018-07-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The award-winning elegance of the ceiling suspended unit comes with the stunning V-shaped design and black vane in various capacities:
ARNU18GV1A4 - 5.6kW Cooling, 6.3kW Heating
ARNU24GV1A4 - 7.1kW Cooling, 8kW Heating

The ceiling suspended indoor unit for VRF solutions has a powerful cooling and heating performance that allows operation in large areas. The air flow can reach up to 15m away from the air conditioner. Installation speed and ease are improved with one-touch in/out filter structure and a simplified two-piece filter, which slides out for easy cleaning and maintenance.


Materiál hlavní: Galvanized steel
Sekundární materiál: Polycarbonate
Navrženo: South Korea
Vyrobeno: South Korea
Hmotnost netto (Kg): 29

BIMobject kategorie: HVAC - Klimatizace
IFC klasifikace: Air Terminal
UNSPSC název: Air conditioners
UNSPSC kód: 40101701
NBS Reference Kód: 65-80-05
NBS Reference Popis: Air Conditioning Systems
Tento produkt je k dispozici v:
Europe
  • France
  • Italy
  • Netherlands
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Název Hodnota
Cooling Capacity 7.1 BTUh
Depth 235 mm
Heating Capacity 8 J
Height 690 mm
Material Galvanized steel
Weight 29 lb
Width 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material Galvanized steel

BIMobject®