Publikovat produkty
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Archivovány

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Specifikace
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCMGB220
    • Skupina výrobkůClôture
    • Skupina produktůClôture Mobile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2050
    • Šířka (mm)1890
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_14
    • Popis Uniclass 2015Fence systems
    • Kód CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Číslo OmniClass23-11 25 19
    • Název OmniClassFences
    • Kód CSI UniFormat IIG
    • Název CSI UniFormat IISITEWORK