Publikovat produkty
LCU-MS Series
LCU-MS Series
    Liberty Pumps

    LCU-MS Series

    Mini-Split Condensate Pump

    For removal of condensate from wall mount, ductless mini-split air conditioners up to 23,500 Btu (7 kW), fan coils, and suspended ceiling air conditioners. The LCU-MS Series features quiet operation, solid-state switch technology, and a clear reservoir for easy visual inspection.

    Models:

    • LCU-MS Mini-split condensate pump
    • LCU-MS2 Mini-split condensate pump with line cover kit
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalcu-ms-series
    • Skupina výrobkůPlumbing
    • Skupina produktůPumps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
    • Popis Uniclass 2015Automatic condensate pumps
    • Kód CSI MasterFormat 201423 21 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
    • Číslo OmniClass23-27 17 00
    • Název OmniClassPumps

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké