Publikovat produkty
48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series
Liberty Pumps

48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-2hp-quadplex-q48120
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps