Publikovat produkty
30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package
Liberty Pumps

30" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

2 hp 

1-1/4" Discharge

For residential and commercial applications, the 3096LSG is a complete factory assembled simplex grinder package featuring the LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pump. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping is pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site.

Features

  • Factory assembled simplex grinder package with 30" X 96" fiberglass basin and Omnivore® Grinder Pump
  • 2 hp grinder pump available in various voltages
  • Anti-flotation collar
  • Solid, heavy-duty fiberglass cover (optional black steel, solid)
  • GR20 guide rail assembly
  • Galvanized guide rail piping (stainless optional)
  • All internal piping and brackets pre-mounted
  • Floats are pre-mounted at factory-set levels
  • All stainless steel fasteners
  • 1-1/4" schedule 80 PVC discharge piping with ball valve and check valve
  • NEMA 4x simplex panel with alarm on 2496LSG


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-3096series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklolaminát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCSewage pumps
  • Kód UNSPSC40151517
  • Kód CSI MasterFormat 201433 32 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Packaged Sewage Grinder Pumping Units
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste