Publikovat produkty
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-3lev01
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCSubmersible pumps
  • Kód UNSPSC40151513
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Popis Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké