Publikovat produkty
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package
Liberty Pumps

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-d3696series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké