Publikovat produkty
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-hcv150-hcv200
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůValves for Liquid Services
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily