Publikovat produkty
HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump
Liberty Pumps

HT-40-Series, 4/10 hp High Temp Submersible Sump Pump

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
  • 4/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

Handling fluid temperatures of up to 200 degrees F., Liberty's HT40-series submersible pump is designed for hot water applications such as boiler blow-down pits, condensate pits and high temperature water transfer. Other features include all cast iron housings, epoxy powder coat finish and a high temperature float.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-ht40series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké