Publikovat produkty
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Specifikace
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Popis Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Kód CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Název CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps