Publikovat produkty
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE100-series is a 1 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the LE100 is designed for years of trouble-free performance. Its quick-disconnect power cord allows for easy interchange and is available in 10'and 25' lengths. The LE100 can be ordered in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-le100series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké