Publikovat produkty
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-leh100series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké