Publikovat produkty
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
LIGEO™ SL 300mm - pendants
    LIGEO™

    LIGEO™ SL 300mm - pendants

    LIGEO™ lighting is a unique combination of design and technology. Our patented technology enables users to create custom designs by simply connecting light bars together using our distinctive “hubs”. The flexibility of LIGEO™ makes it possible to construct imaginative two dimensional and inspiring three dimensional light designs. The creativity and design freedom of an individual, a designer, or an architect is unlimited because an installation can be modified or expanded at any time. LIGEO™ can be used in homes, offices, lobbies or foyers, retail areas, for convention booths, night clubs, or in local shops, for ceiling, floor or wall installations, as linear light or as a free structure.

    Specifikace
    • Light source: LED (included)
      Light color: 3000k, 4000k, 5300k, RGBW, Tunable White 
      Housing color: silver, black, gold, white
      Mounting: wall, ceiling, floor, suspended, free
      Dimensions B x H.: 20 x 20
      Dimensions L: 395, 695, 995, 1295, 1595 (special length possible up to 3095)
      IP-Rating: IP20
      Voltage: 48V
      CE, CB, UL certified

      (Dimensions in mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaligeo_sl_300_pendants
    • Skupina výrobkůPendants mounted
    • Skupina produktůLIGEO lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPC/ABS
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures