Publikovat produkty
Omega
Omega
Omega
Omega
Omega
    LIKO-S

    Omega

    Modulární přestavitelný systém kombinující skleněné i plné části.

    Skleněný nebo plný, horizontální nebo vertikální. Moduly můžete kombinovat dle vašeho uvážení a klidně je i zpětně vyměnit. Rámování příček vytváří v interiéru industriální vzhled a odkaz na průmyslové doby.

    Akustické vlastnosti systému Omega zaručují naprosto nerušené průběhy... čehokoliv. Ať už příčkou oddělíte rušnou chodbu, kde je celý den provoz nebo třeba firemní tělocvičnu. 

    Jednoduchá instalace a prostor bez narušení stropních podhledů, díky vlastní nosné konstrukci splňující nejvyšší technické standardy.


    Specifikace
    • AIR GAP SOUND INSULATION Rw:

      • Glazed module: up to 45 dB
      • Full module: up to 49 dB

      STANDARD PARTITION DIMENSIONS:

      • Partition thickness: 100 mm
      • Module width: 1 200 mm
      • Partition height: 3 000 mm
      • Maximum partition height: 4 000 mm

      DOOR:

      • Clearance (passage): 800 × 2 100 mm
      • Door leaf types: Aluminium | GDD | All-Glass | Wooden
      • Frame types: Wooden | Aluminium
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOmega
    • Skupina výrobkůWalls
    • Skupina produktůOmega
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČeská republika
    • Vyrobeno vČeská republika
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť