Publikovat produkty
FLKT - Batten profile for facade cassettes
Lindab

FLKT - Batten profile for facade cassettes

This painted 1 mm steel profile is used in the vertical joint between two Lindab Facade Cassette Premium. It works as a support for the cassette and gives colour adapted covering of the joint. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFLKT
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůFacade Cassettes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-23
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Popis Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Kód CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 19
  • Název OmniClassRafters, Beams, and Joists
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko