Publikovat produkty
HSK2 - Gable barge board flashing for membrane roofs
Lindab

HSK2 - Gable barge board flashing for membrane roofs

This thin gauge steel flashing protects the connection between wall and roof on the gable against rainfall. It is primarily used on buildings with membrane roofs without an overhang. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has adjustable measures. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHSK2
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-28
  • Číslo vydání5
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 41 13
  • Název OmniClassRoof Flashings
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko