Publikovat produkty
S7 - Batten
Lindab

S7 - Batten

Galvanized steel batten that can be used as a roof railing under profiled sheet or roof tile, as an air gap and mounting support on the wall behind profiled sheets or cassettes, but also as a secondary for ceiling.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaS7
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůFacade Cassettes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Popis Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Kód CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 19
  • Název OmniClassRafters, Beams, and Joists
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko