Publikovat produkty
SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

SKBO - Upper parapet flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the front and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. It is intended to be used in combination with flashing SKBU – Lower parapet flashing. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSKBO
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůSandwich Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-08-28
  • Číslo vydání5
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 41 13
  • Název OmniClassRoof Flashings
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu