Publikovat produkty
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    Specifikace
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaanchorage-point-llf-150-tatp
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůAnchorage Point
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)216
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Název UNSPSCRoofing accessories
    • Kód UNSPSC301516
    • Kód CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Číslo OmniClass23-27 71 21
    • Název OmniClassFall Arrest Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa