Publikovat produkty
Fastening plate for standing seam roofs
Lindab

Fastening plate for standing seam roofs

Fastening plate for standing seam roof Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.6 mm. double seam • Titan zinc sheet – min thickness = 0.7 mm. double seam • Welded stainless sheet - min thickness = 0.4 mm. • Aluminum sheet - min thickness = 0.8 mm. double seam • Copper sheet - min thickness = 0.6 mm. double seam When assembled on copper roof a stainless steel insulation profile FFIP is used between the roof and the fastening plate.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-ff
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)47
  • Šířka (mm)93
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství