Publikovat produkty
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-if35
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko