Publikovat produkty
Fastening plate for LTP45 roofs
Lindab

Fastening plate for LTP45 roofs

Fastening plate for profiled sheet LTP45 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-if45
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)54
  • Šířka (mm)133
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství

Dostupnost regionu

Evropa