Publikovat produkty
Fastening plate for LPE tile effect roofs
Lindab

Fastening plate for LPE tile effect roofs

Fastening plate for tile effect roofing LPE Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-iflpe
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)28
  • Šířka (mm)155
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství