Publikovat produkty
Fastening plate for SIN26 roofs
Lindab

Fastening plate for SIN26 roofs

Fastening plate for profiled sheet SIN26. Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-ifsin
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)32
  • Šířka (mm)108
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství