Publikovat produkty
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-tatplat
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství