Publikovat produkty
Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay
Lindab

Fastening plate for membrane roofs on wooden underlay

Fastening plate for roofs with a wooden underlay and bitumen/felt. Assembly conditions: • Tongued and grooved board – min 20 mm. • Plywood – min 15 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafastening-plate-tatplat-papp
  • Skupina výrobkůRoof Safety System
  • Skupina produktůFastening Plate
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko