Publikovat produkty
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFFV
  • Skupina výrobkůWall System
  • Skupina produktůFacade Cassettes
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-23
  • Číslo vydání3
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCFlashings
  • Kód UNSPSC30151602
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Popis Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Kód CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls