Publikovat produkty
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
FKAS1 - Facade Cassette Premium
    Lindab

    FKAS1 - Facade Cassette Premium

    Facade cassette Premium is a wall cladding system with hidden fasteners. The click function makes the assembly quick and easy. It also minimizes stresses in temperature changes. In order to facilitate installation and prevent assembly errors, each cassette is marked with a position number which is found in the drawing. The cassettes have a sloping edge that prevents moisture and rust in the joints. Punched holes create a well-ventilated solution. The Premium cassette is customized in size according to the length, height and hole dimensions of the facade.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafkas1
    • Skupina výrobkůWall System
    • Skupina produktůFacade Cassettes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-23
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68
    • Popis Uniclass 2015Profiled sheet cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko