Publikovat produkty
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
FKASCL2 - Corner Cassette Classic
    Lindab

    FKASCL2 - Corner Cassette Classic

    Lindab's facade cartridges are an alternative as well as a complement to other wall coverings, such as sandwich panels. The facade cassettes are a durable and above all an elegant system that can be used for all or part of the facade. Inspiration for the facade cassettes is derived from the classy Scandinavian architectural tradition with its consistent line play and its modern appearance. Corner Cassette Classic complements Facade Cassette Classic with decorative corners that fits with the other Classic facade. The fastening of the cassette is visible.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafkascl2
    • Skupina výrobkůWall System
    • Skupina produktůFacade Cassettes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-23
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_68
    • Popis Uniclass 2015Profiled sheet cladding systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Číslo OmniClass23-15 15 17 13
    • Název OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB2010
    • Název CSI UniFormat IIExterior Walls

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko