Publikovat produkty
Guard rail system type U for concrete tile roofs
Guard rail system type U for concrete tile roofs
    Lindab

    Guard rail system type U for concrete tile roofs

    Guard rail system type U for concrete tile roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Specifikace
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaguard-rail-system-typeu-kobetl
    • Skupina výrobkůRoof Safety System
    • Skupina produktůGuard Rail System
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2017-12-12
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11
    • Název OmniClassGuardrails

    Dostupnost regionu

    Evropa