Publikovat produkty
KB1B edge beam for LHP115
Lindab
Archivovány

KB1B edge beam for LHP115

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP115 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakb1-115b
  • Skupina výrobkůSteel profiles
  • Skupina produktůHigh Profiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-18
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Trámy
  • Klasifikace IFCTrám
  • Název UNSPSCStructural building products
  • Kód UNSPSC3013
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Popis Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Kód CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 19
  • Název OmniClassRafters, Beams, and Joists