Publikovat produkty
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
Decking bracket for half round gutter 125
    Lindab

    Decking bracket for half round gutter 125

    The decking bracket for half round gutter is perfect for decks and balconies. The special design collects water from decks better than other brackets. The bracket has a fixed back and a clip in front for fastening the half round gutter. This product is made of powder coated galvanized steel in 5mm thickness. The powder is carefully developed to have perfect match to the precoated material and no difference in design will occur. According to applicable European Norms (EN 1462:2005) all brackets for rainwater systems need to be classified according to load bearing capacity. The EN norm has two load Classes H (750 N) and L (500 N). The decking bracket KRD is tested and approved according to this norm with result within class H (high load capability).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotakrd-125
    • Skupina výrobkůRainwater System
    • Skupina produktůHalf Round System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-02-25
    • Číslo vydání2
    • Šířka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Název UNSPSCRain gutters and accessories
    • Kód UNSPSC301517
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Popis Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Číslo OmniClass23-13 41 33
    • Název OmniClassRoof Gutters
    • Kód CSI UniFormat IID2040
    • Název CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Česká republika
    Dánsko
    Maďarsko
    Norsko
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Švédsko
    Velká Británie