Publikovat produkty
Structural Decking LHP130
Lindab

Structural Decking LHP130

The LHP 130 combines high load capacity with efficient assembly. The profile can be supplied with color side up or color side down - your way of assembling decides how you want it delivered. With a 945 mm wide width, the assembly goes fast and less effort is required to screw the overlap. The profile is available in galvanized and interior white, with optional perforation for better sound performance. For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website. For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.
Specifikace
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S420GD+Z275 or S350GD+Z275 according to EN 10346.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalhp-130
  • Skupina výrobkůSteel profiles
  • Skupina produktůHigh Profiles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-01-10
  • Číslo vydání4
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)945
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Popis Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201405 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Decking
  • Číslo OmniClass23-13 39 33
  • Název OmniClassRoof Decking
  • Kód CSI UniFormat IIB3010
  • Název CSI UniFormat IIRoof Coverings

Dostupnost regionu

Evropa
Česká republika
Dánsko
Maďarsko
Norsko
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Švédsko